- 製品番号:
- DK 7824.650
- 製品説明
- エンクロージャーに設置または後付けする防音マット。防音マットの裏面は粘着性なので、壁面への取り付けが楽にできます。吸音性が高く、大きな防音効果が得られます。このキットは、800 x 2000 x 800 (幅x高さx奥行) のエンクロージャーの天井、側面および背面を覆うことができます。その他の大きさに合わせて切ることもできます。
- 材質
- メラミン樹脂ベースの上に軟らかい発泡材
建材等級 B1 (DIN 4102 準拠) - 塗装色
- ライトグレー
- 同梱品
- トップパネルの音響デカップリングのためのスペーサボルトを含む
- 材料厚み
- 20 mm
- 適用
- エンクロージャータイプ: TS 8
幅: 800 mm
高さ: 2,000 mm
奥行: 800 mm - 1パック
- 1 個
- 質量/パック
- 3.72 kg
- 関税率番号
- 39269097
- EAN
- 4028177597655
- ETIM 7.0
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261