パネル サイドパネル - アクセサリー 重量のある実装機器を固定するときの補強としてのサイドパネルホルダーあるいはリアパネルホルダー。ヒンジ付き、開角度 180° および内部ラッチ付きサイドパネルもアクセサリーオプションの一つです。 サイドパネル - アクセサリー フラットパーツホルダー、内側用 TS、VX SE用 重量のあるコンポーネントや大きな動的負荷がかかる環境で、サイド|... 詳細を読む サイドパネル - アクセサリー ヒンジ TS サイドパネル (ねじ留め式、鋼板製) 用 ドアが180°開くため、エンクロージャー内へのアクセスが容易です。取|... 詳細を読む サイドパネル - アクセサリー 内部ラッチ ロック可能なサイドパネル用 サイドパネル用内部ラッチ、ロック可能。サイドパネルは内部からラ|... 詳細を読む