- 製品番号:
- TX 5501.000
- メリット
- 取り扱いが簡単です
- 工具不要の組み立て
- カムロック、安全ロック 3524 E を含む
- 内部ラッチ後装着可能 (オプション)
- 材質
- 鋼板製
- 表面
- 塗装
- 塗装色
- RAL 7035
- 同梱品
- コンソールユニット
ベースユニット
アースストラップ
固定部品 - 適用
- エンクロージャータイプ: TS IT
TX Colocation Rack
高さ: 1,800 mm
奥行: 800 mm - 基材
- 鋼板製
- 1パック
- 1 個
- 質量/パック
- 15.2 kg
- EAN
- 4028177678699
- ETIM 7.0
- EC002524
- ECLASS 8.0
- 27182101
- 製品説明
- DK Side panel, divided, For TS IT, HxD: 1800x800 mm, Including cam Lock with secure lock 3524 E, Sheet steel
- 資料
- マニュアル