ベース AX ベースシステム ベース コーナーピースの大きな開口部を通して、前方から直接ハウジングにねじ留めすることができます。クリップ式トリムパネルは、簡単かつ迅速なベースへのアクセスを可能にしまので、独自のケーブルアレンジスペースなどとして使用できます。 AX ベースシステム ベースサイド部、100 mm AX用 ベースユニットの側面を閉じるため、補強のため、または連結されて{... 詳細を読む AX ベースシステム ベースサイド部、200 mm AX用 ベースユニットの側面を閉じるため、補強のため、または連結されて{... 詳細を読む AX ベースシステム ベース コーナーピース、前後にベース トリムパネル付き、100 mm AX用 大きな開口部のあるベース... 詳細を読む AX ベースシステム ベース コーナーピース、前後にベース トリムパネル付き、200 mm AX用 大きな開口部のあるベース... 詳細を読む