ベース VX ベースシステム VX ベースシステムは、ほぼすべてのエンクロージャー アプリケーションに使用できます。高い安定性に加えて、設置の利便性を最大限に高め、時間を節約し、ベースの実装 (カスタマイズ) にまったく新しい可能性を広げます。 VX ベースシステム ベース コーナーピース、前後にベース トリムパネル付き VX ベースシステム (鋼板製) 用 エンクロージャーの取り付けを簡単にする位置決めサポートを含む、Ō... 詳細を読む VX ベースシステム ベース、サイド部 VX ベースシステム (鋼板製) 用 ベースユニットの側面を閉じるため、安定性を向上させるため、また{... 詳細を読む VX ベースシステム ベース トリムパネル、通気型 VX ベースシステム (鋼板製) 用 ベース経由でのエンクロージャーの換気に。ベース高さ 200 mm... 詳細を読む VX ベースシステム ブラシストリップ付きベースサイド部 VX ベースシステム (鋼板製) 用 ベースへのケーブルの引き込みに。ベース高さ 200 mm... 詳細を読む VX ベースシステム Base/plinth corner pieces with front and rear trim panel. Large openings in the base/plinth corner piece for optimum access to the screw connection. Seamlessly bayable. 詳細を読む VX ベースシステム Stainless steel base/plinth trim panels are used in the depth to finish off a base/plinth unit at the sides. 詳細を読む VX ベースシステム ベース連結ブラケット VX ベースシステム (鋼板製) 用 連結したエンクロージャーを輸送する際の補強に、ベースサイド部、ƌ... 詳細を読む VX ベースシステム 床面固定用ブラケット VX ベースシステム (鋼板製) 用 エンクロージャーあるいは連結型エンクロージャーを動かすことなくz... 詳細を読む VX ベースシステム オプションのトリムパネル留め具、VX 用 ブラシストリップ付きトリムパネル用、通気型トリムパネル VX... 詳細を読む VX ベースシステム ベース拡張ブラケット VX ベースシステム (鋼板製) 用 システムセクションまたはサポートレールを使用してベースをカスタ}... 詳細を読む VX ベースシステム サポートブラケットまたはスペーサーブラケット VX ベースシステム (鋼板製) 用 Cレールまたはケーブルクランプレールなどの自在な固定に使用します... 詳細を読む VX ベースシステム レベル調整エレメント VX ベースシステム (鋼板製) 用 床面からの高さ調整用、最大 15 mm まで。ベース... 詳細を読む VX ベースシステム ベースアダプター VX ベースシステム (鋼板製) 用 ツインキャスター 7495.000 またはレベル調整脚を VX... 詳細を読む VX ベースシステム 搬送用キャスター VX ベースシステム (鋼板製) 用 高さ 100 あるいは 200 mm のベース コーナーピースに掛けて使用します。 詳細を読む VX ベースシステム ベース コーナーピース、前後にベース トリムパネル付き、200 mm、ステンレス製 連結型エンクロージャーシステムに対してセルフポジショニングを促{... 詳細を読む VX ベースシステム ベース コーナーピース、前後にベース トリムパネル付き、100 mm、ステンレス製 VX、TS、VX SE用 連結型エンクロージャーシステムに対してセルフポジショニングを促{... 詳細を読む VX ベースシステム ベースサイド部、200 mm、ステンレス製 VX ベースシステム用 ステンレス製のベーストリムパネルは、奥行き方向のベースユニット{... 詳細を読む VX ベースシステム ベースサイド部、100 mm、ステンレス製 VX ベースシステム用 ステンレス製のベーストリムパネルは、奥行き方向のベースユニット{... 詳細を読む VX ベースシステム ベース拡張ブラケット VX ベースシステム (ステンレス製) 用 システムセクションあるいはケーブルクランプレールを使用してベー|... 詳細を読む VX ベースシステム 連結部カバー VX ベースシステム (ステンレス製) 用 連結されている2つのベースの間の隙間を格好良く閉じるために使用{... 詳細を読む VX ベースシステム フィルターマット 通気型ベースサイド部用 フィルターマットは後ろからトリムパネルに挿入するだけです。必要{... 詳細を読む VX ベースシステム ベースアダプター ツインキャスターおよびレベル調整脚用 ツインキャスター 7495.000 およびレベル調整脚を VX、AX... 詳細を読む