ベース ベースTS 前後のベース要素、コーナーピース取り付け済み、エンクロージャーの幅に依存。側面のブラインドはエンクロージャーの深さに応じてお選びください。 ベースTS ベースエレメント、前後、100 mm ステンレス。TS、VX SE用 ベースエレメント、前後、ステンレス製、100 mm。 詳細を読む ベースTS ベースエレメント、前後、200 mm ステンレス。TS、VX SE用 ベースエレメント、前後、ステンレス製、200 mm。 詳細を読む ベースTS ベースサイド部、100 mm ステンレス製、ベースエレメント 前後用 ベースエレメント間に取り付けます。高さ200 mmのベースには、100... 詳細を読む ベースTS ベースサイド部、200 mm ステンレス製、ベースエレメント 前後用 ベースエレメント間に取り付けます。高さ200 mmのベースには、100... 詳細を読む ベースTS 搬送用キャスター ベース (一式) および安定型ベース用 ベースのコーナーピースに取り付け100 mmまたは200 mmの高さで支えます。 詳細を読む ベースTS カバーキャップ TSベースエレメント用 コーナー要素のシリーズのカバーキャップの代用品としてのカバーキ}... 詳細を読む ベースTS ベース TS ベース用ブラシストリップ付き ブラシストリップ付きベースブラインド。 詳細を読む ベースTS スペアフィルターマット ベースブラインド用代用フィルターマット 詳細を読む