IT セキュリティソリューション 火災報知および消火設備 DET-AC VdS 試験済みのネットワーク&サーバーラック用早期火災検出および消火装置は、最大5連結のラックを監視し、火災の際は消火も行います。環境に優しい消火ガス Novec™ 1230 は、IT コンポーネントに対しても無害です。 火災報知および消火設備 DET-AC 火災報知および消火設備 DET-AC III Master DET-AC... 詳細を読む 火災報知および消火設備 DET-AC 補足ユニット DET-AC III Slave DET-AC III... 詳細を読む 火災報知および消火設備 DET-AC 火災早期検出装置 EFD III EFD は、小型(19インチ、1... 詳細を読む 火災報知および消火設備 DET-AC パイプキット DET-AC III / EFD III 用 火災報知および消火設備 DET-AC III Master、および火災早期検出装置 EFD... 詳細を読む 火災報知および消火設備 DET-AC TS IT および LCP用シーリングキット DET-AC III マスター/スレーブとの組み合わせで TS IT および LCP 用シーリングキット。 詳細を読む