マイクロ データセンター レベル E

マイクロ データセンター レベル E は、モジュール式の IT セーフであり、KRITIS エリア、インダストリー 4.0 環境、エッジまたはオンプレミスのデータセンターなど、多くのアプリケーションに適しています。仕様によって高さ単位は 42U または 47U までと異なりますが、そのすべてにおいて IT ハードウェアは、火災、ほこり、水、さらに不正アクセス、盗難、妨害行為などの物理的リスクからも包括的に保護されます。提供されるすべてのバージョンとオプションは、それぞれの物理的リスクに対するシステムとしてテストされており、緊急時であっても最適な機能が保証されています。公共のクライアントに加えて、自動車、モビリティ、ヘルスケア、IT、テレコミュニケーション、金融および保険、金属および電気、建設、化学業界のお客様が、実績のある IT セーフ、マイクロ データセンター レベル E を採用しています。