- 製品番号:
- SK 7980.100
- 製品説明
- 単独で、あるいは、様々なファンユニットへの後付け、または、ファンプレートの増設に使用するファンです。
- 同梱品
- ファン
電源ケーブル(0.61 m)
取り付け部品を含む
- 風量 (無障害フロー)、フリースフィルター付き
- 50 Hz の場合: 108 m³/h
60 Hz の場合: 120 m³/h
- 定格電圧
- 230 V、単相、50 Hz/60 Hz
- 定格出力 Pel
- 50 Hz の場合: 14 W
60 Hz の場合: 12 W
- 寸法:
- 幅: 119 mm
高さ: 119 mm
奥行: 25 mm
- 動作温度範囲
- -20 °C...70 °C
- 騒音レベル
- 50 Hz の場合: 34 dB(A)
60 Hz の場合: 34 dB(A)
- 質量/パック
- 0.486 kg
- 1パック
- 1 個
- 関税率番号
- 84149000
- EAN
- 4028177187313
- ETIM 7.0
- EC000320
- ECLASS 8.0
- 27180716
- 製品説明
-
DK Fan expansion kit, for use as a stand-alone fan, and for upgrading various fan units or to supplement the fan mounting plate, WxHxD: 119x119x25 mm, 230 V, 1 ~, 50/60 Hz