この製品の販売終了日:: 2021/04/30
- 製品番号:
- SK 3165.830
- 製品説明
- 既存の DK-TS アプリケーションのアップグレード (追加装備) に。ワンピース型通気仕様鋼板ドアへの装着専用。サーバーラックとネットワークラックへの実装密度が高くなるにつれ、ラックの直接かつ強制的な換気は、避けて通れないテーマとなっています。リアドアまたはフロントドアのドアフレームに固定するドア取り付け型ファンユニットは、サーバーの水平方向のエアフローを補助し、稼働中のコンポーネントの迅速な放熱を可能にします。
- メリット
- ファン増設ユニットを2個追加すると、風量は 1200 m³/h に増加します。
- エアフローはファンを反転させるだけで逆方向になります。
- 複数のクロスフローファンをカスケード配置できます。
- ドア補強フレーム上に簡単取り付け。
- 配線済み
- 塗装色
- RAL 7035
- 同梱品
- ファン 2個
電源ケーブル(2.5 m)
取り付け部品を含む - 定格電圧
- 230 V、単相、50 Hz/60 Hz
- 定格出力 Pel
- 50 Hz の場合: 70 W
60 Hz の場合: 70 W - 定格電流 最大
- 50 Hz の場合: 0.38 A
60 Hz の場合: 0.36 A - 寸法:
- 幅: 693 mm
高さ: 606 mm
奥行: 64.5 mm - 注記:
- 必ずドア補強フレームのみに取り付けてください。
- 騒音レベル
- 55 dB(A)
- 適用
- エンクロージャータイプ: サーバーラック TS 8
DK-TS
幅: 800 mm - 動作温度範囲
- 20 °C...55 °C
- 質量/パック
- 12.7 kg
- 1パック
- 1 個
- 関税率番号
- 73269098
- EAN
- 4028177309371
- ETIM 8
- EC000320
- ETIM 7.0
- EC000320
- ECLASS 8.0
- 27180716
- 製品説明
- SK Door-mounted fan, for horizontal air routing, for mounting on the tubular door frame, To fit enclosure width: 800 mm, WHD: 693x606x64,5 mm