IT クーリング Small Cooling Units Small Cooling Units ルーフ型ファン VX IT, TS IT 用 オフィス用ルーフ型ファン。非常に低い騒音レベル (39 dB (A)) と高風量... 詳細を読む Small Cooling Units ファンモジュール VX IT, TS IT 用 強制換気用。ユニットにファンを増設することも可能です... 詳細を読む Small Cooling Units ファン増設キット VX IT, TS IT 用 回転速度コントローラー内蔵のファン増設キット。ファンモジュール... 詳細を読む Small Cooling Units エアダクト IT ウォール型クーリングユニット Blue e+ 用 19インチ機器取り付け面の前へ冷気を送るために、IT... 詳細を読む Small Cooling Units エアダクト 側面エアフロー用 吸気口が側面にあるスイッチングハブに冷風を送るために使用します。 詳細を読む Small Cooling Units 19インチ エアダクト 水平気流用 後方部の... 詳細を読む Small Cooling Units ファンプレート すべてのネットワークエンクロージャーTS... 詳細を読む Small Cooling Units ファン増設キット 様々なファンユニットの後付け、またはファンプレートの増設用。 詳細を読む Small Cooling Units 換気エリア用カバープレート フラットボックス用 フラットボックスの、ファンモーターを取り付けなかったファンスペ}... 詳細を読む Small Cooling Units 排気カバー VX、VX IT用 クローズド型ラックを換気システムに接続するために使用します。段Ɓ... 詳細を読む