IT パワー Power Distribution Unit PDU(配電ユニット) このコンパクトな PDU で、どんな IT ラックにも、プロフェッショナルな配電システムが装備されます。IT サーバーラック内の 0Uスペースに取り付けます (工具不要)。 幅広い電力測定機能やモニタリング機能は、PDU を経済的で信頼できる投資対象にします。 Power Distribution Unit PDU(配電ユニット) PDU local metered 消費データのローカル測定機能を備えたハイエンド分電ユニット -... 詳細を読む Power Distribution Unit PDU(配電ユニット) PDU アクセサリー Slot covers for slots that are currently unused, connector locks to protect against accidental removal, and mounting adaptors for mounting PDUs in network enclosures TE 8000 詳細を読む Power Distribution Unit PDU(配電ユニット) コントローラー PoE PDU メジャード、PDU スイッチド、PDU マネージド、PDU メジャード + の PDU... 詳細を読む