この製品の販売終了日:: 2023/06/30
- 製品番号:
- DK 7998.506
- 製品説明
- 標準化データセンターはコンテナソリューション内に実装され、頑丈な鋼板製コンテナにより、屋外に設置することも可能です。
- 同梱品
- 強化型フレーム構造の頑丈な鋼板製コンテナ、最適な重量分配用
耐熱絶縁材を含むカプセル化された内壁構造
アドバイスとROI 計算
インフラストラクチャーへの納入および運び入れ
ドキュメンテーション、訓練、ブリーフィング
ホットラインおよびサービス/サービス契約 - 内法奥行き
- 7,000 mm
- 内法高さ
- 2,700 mm
- 内法幅
- 2,750 mm
- 温度管理 (ZUCS)
- 90 kW + 10 kW
- n+1 冗長
- 数量 NSHV
- 1
- 数量、PDU ベーシック
- 18
- Serverracks (600x2000x1200mm)
- 8
- コンビネーションされたネットワークラック/サーバーラック (800 x 2000 x 1200 mm)
- 1
- 保護等級等
- インテリアのバンダリズムプロテクションは、DIN EN 1631準拠のレジスタンス クラス II に相応
- EMC 基本保護
- 防塵・防水性能 IP 55、IEC 60 529 準拠
- Design burglar protection
- はい
- 加湿および除湿設備
- オプション
- 部屋用消火設備
- オプション
- バージョン
- Single 9
- 寸法:
- 幅: 3,000 mm
高さ: 3,000 mm
奥行: 7,250 mm - 1パック
- 1 個
- 関税率番号
- 85371098
- EAN
- 4028177702530
- ETIM 7.0
- EC002499
- ECLASS 8.0
- 27180207
- 製品説明
- DK RiMatrix S Standard container, Single 9