- 製品番号:
- DK 7998.306
- 製品説明
- 標準化データセンターには、お客様に用意していただいた建物・部屋に、火災、水および煙に対しての安全性を向上させるために、さらに保護ルーム(ルーム イン ルーム)が備え付けられます。
- 材質
- 主要パーツは、断熱物質でできています
頑丈な、カプセル化してある鋼板製カセット
特許取得のプロファイル技術による革新の接続技術
耐温・耐湿性パッキンの使用
防火ダンパーの使用
分解と再組み立てはいつでも可能 - 同梱品
- アドバイスとROI 計算
インフラストラクチャーへの納入および運び入れ
動作確認および引き渡し
ドキュメンテーション、訓練、ブリーフィング
ホットラインおよびサービス/サービス契約 - 内法奥行き
- 7,220 mm
- 内法高さ
- 2,700 mm
- 内法幅
- 2,750 mm
- 温度管理 (ZUCS)
- 60 kW + 10 kW
- n+1 冗長
- 数量 NSHV
- 1
- 数量、PDU ベーシック
- 14
- Serverracks (600x2000x1200mm)
- 6
- コンビネーションされたネットワークラック/サーバーラック (800 x 2000 x 1200 mm)
- 1
- 保護等級等
- 耐火性 EI 90、EN 1363準拠 / F 90、DIN 4102準拠
- 防塵・防水性能 IP 56、IEC 60 529 準拠
- 不正アクセスに対する保護 - レジスタンスクラス II (RC 2)
- EMC 基本保護
- 燃焼ガス気密性能、EN 1634-3 (DIN 18095) に依拠
- 標準温度曲線による30分の加熱後に、エネルギー 3000 Nm の衝撃試験
- セキュリティーレベル
- RC 2
- Design burglar protection
- はい
- Design fire protection
- EI 90、EN 1363に準拠/F 90、DIN 4102に準拠
- 加湿および除湿設備
- オプション
- 部屋用消火設備
- オプション
- Design UPS
- 60 kW + 20 kW
- n+1 冗長
- バージョン
- Single 6
- 寸法:
- 幅: 2,950 mm
高さ: 2,800 mm
奥行: 7,420 mm - 1パック
- 1 個
- 関税率番号
- 85480090
- EAN
- 4028177702493
- ETIM 7.0
- EC002499
- ECLASS 8.0
- 27180207
- 製品説明
- DK RiMatrix S Standard security room, Single 6