VX IT 用アクセサリー 空気の流れ / エネルギー効率 取り付け機器への確実な送風と、19インチ機器取り付け面内およびその周囲の開いている部分にエアパーティションを設置することで、送風の損失を減らすことげでき、その結果、エネルギー効率に非常に優れた空調が可能となります。 空気の流れ / エネルギー効率 19インチ エアダクト 水平気流用 後方部の... 詳細を読む 空気の流れ / エネルギー効率 エアダクト 側面エアフロー用 吸気口が側面にあるスイッチングハブに冷風を送るために使用します。 詳細を読む 空気の流れ / エネルギー効率 垂直仕切板 TS IT用 19インチ架装面左右のエアフローの遮蔽用(エンクロージャーの高さ:200... 詳細を読む 空気の流れ / エネルギー効率 ブランクパネル、482.6 mm (19インチ) 空きスペースのカバーとして、または特殊な機器の装着に使います。 詳細を読む 空気の流れ / エネルギー効率 ブランクパネル、482.6 mm (19インチ) 工具不要 482.6... 詳細を読む 空気の流れ / エネルギー効率 ブラシストリップ、縦型 VX IT 用 ネットワーク分配器内部で、柔軟な視覚的ブラインドとして機能し、Í... 詳細を読む 空気の流れ / エネルギー効率 小型機器ボックス、高さ 4 U、隔離仕様 19インチ取り付け面用 この小型機器ボックスには、さらにボックスを区分することのできるz... 詳細を読む