VX IT 用アクセサリー アース VDE および低電圧指令の要求事項を満たすための安全な保護導体接続を確立するためのアース締結部品。個々のアースストラップあるいは、エンクロージャーシステムに合わせたコンプリートシステムを使用して、フレームに直接、またはアースレールを経由して、アースを取ります。 アース 拡張セット、アース / 等電位化 その他の実装エレメントを等電位化に統合させるために、既存のアー|... 詳細を読む アース 中央アース接続ポイント アースストラップの、垂直および水平のエンクロージャープロフィー}... 詳細を読む アース 等電位ボンディング用星型金具 8 mmアースボルト用 8 mmのアースボルト用。8... 詳細を読む アース アースレール、水平 VX、VX SE、VX IT 用 電位補正レール、電流負荷能力:約200 A。 詳細を読む アース 長尺アースレール、垂直 VX、VX IT用 同封のアース用導体を使って、Patch-Panelのサポートブラケットを中性点方式... 詳細を読む アース 拡張キット 長尺アースレール、垂直用 垂直の電位差均一レールへのアース結線をシステムに合わせて拡張す|... 詳細を読む アース ESD 接続ポイント 保護が必要な電子コンポーネントのために、この標準化された接続点ʌ... 詳細を読む アース 平編アースストラップ 亜鉛メッキの銅、様々な長さと断面、圧着端子付き。高周波帯での電ė... 詳細を読む アース アースストラップ 完璧な接触による、確実なアース接続の構築用:アース用ボルトに合{... 詳細を読む アース 固定部品 アースストラップおよび平編アースストラップ用 アースストラップや平編アースストラップの固定に使用します。 詳細を読む