VX IT 用アクセサリー シャシーガイド シャシーガイドは、19インチ機器取り付け面に設置されるコンポーネントのストレージスペースとなり、重量のある実装機器を支えます。 シャシーガイド シャシーガイド、高さ 2 U、固定式 VX IT 用 19インチ架装面への取り付け用。 詳細を読む シャシーガイド シャシーガイド、高さ 1 U、固定式 VX IT、TS IT、TX CableNet 用 前面および背面のマウンティングレールの間に取付けます。 詳細を読む シャシーガイド シャシーガイド、1 U、奥行き可変式 VX IT、TE、TX CableNet 用 前面および背面のマウンティングレールの間に取付けます。 詳細を読む