- 製品番号:
- SV 9677.610
- 製品説明
- 穴を開けずに長方形型バスバーを連結します。
- 材質
- E-Cu
- 表面
- すずめっき
- 長さ
- 40 mm
- 適用バスバーサイズ (mm) / 1本のバーに必要な数量
- 40 x 10 / 1
80 x 10 / 2
100 x 10 / 1 - 注記:
- 100 x 10 mmのバスバーを使用する場合は、9677.610 および 9677.620 各1個も必用になります。
- 適用バスバー
- 40 x 10 mm
- 80 x 10 mm
- 100 x 10 mm
- 1パック
- 1 個
- 質量/パック
- 0.49 kg
- 銅の含有量 (kg / 個)
- 0.407
- 関税率番号
- 74071000
- EAN
- 4028177705388
- ETIM 7.0
- EC000713
- ECLASS 8.0
- 27400606
- 製品説明
- SV Busbar connector, for E-Cu 40/80/100x10 mm, L: 40 mm