- 製品番号:
- SV 9677.280
- 仕様
- 極数 3、スイッチ付き
- 機能方法
- 自動式スナップアクション機構により、オペレータに依存しないスイッチング
- ダブルブレークによる接点の確実な切り離し
- 材質
- ポリアミド
耐燃性 UL 94-V0 適合
コンタクトレール:部分的に銀メッキされた硬銅
- 塗装色
- シャーシRAL 7035
カバー:RAL 7001
ハンドルは、RAL 7016
- 適用NHヒューズサイズ
- 2
- 適用バスバーシステム間隔
- 185 mm
- ケーブル引き出し口
- 下
- 電源接続
- ねじ M12
- Installation type
- ねじ固定式
- 極数
- 3 極
- 定格電圧
- 400 V、三相
- 定格作動電流 最大
- 400 A
- Test specification
- IEC/DIN EN 60 947-3
- DIN EN 60 269-2 (ヒューズリンク)
- 寸法:
- 幅: 100 mm
高さ: 941 mm
- 丸型ケーブル用コネクター
- 6 ‐ 240 mm²
- 適用バスバー
- 高さ: 10 mm
- 1パック
- 1 個
- 質量/パック
- 14.5 kg
- 銅の含有量 (kg / 個)
- 3.747
- 関税率番号
- 85043129
- EAN
- 4028177806795
- ETIM 7.0
- EC001040
- ECLASS 8.0
- 27371401
- 製品説明
-
SV NH slimline switch disconnector, size 2, 400 A, 400 V, 3-pole, bolt M12, 185 mm, cable outet bottom, screw attachment