VX25 Ri4Power バスバーシステム100 mm - 185 mm バスバーシステム100 mm - 185 mm バスバーホルダー 1250 A(100 mm)、1600 A(185 mm)、2500 A(150 mm)、3000 A(150 mm)のバスバーシステム用。 詳細を読む バスバーシステム100 mm - 185 mm E-Cu(電気銅)製バスバー 長さ:バスバー1本あたり2400 mm 詳細を読む バスバーシステム100 mm - 185 mm スペーサーエレメント、バスバー幅を減らすときに使用します。 バーの幅を10 mmずつ減らすため。 詳細を読む バスバーシステム100 mm - 185 mm バスバーサイズに応じたスペーサープラグ 30 mm x 10 mmから60 mm x 10 mmまでの、10mmごとのレールの測定値への適応用。 詳細を読む バスバーシステム100 mm - 185 mm 接続技術 詳細を読む バスバーシステム100 mm - 185 mm 接触防止保護 詳細を読む