VX25 Ri4Power バスバーシステムMaxi-PLS 完全なシステム技術、特にコンパクトな構造、Maxi-PLSバスバーシステムの4つの固定用面に簡単で滑らかに固定できます。 バスバーシステムMaxi-PLS 接続技術 Maxi-PLS バスバーシステムMaxi-PLSでのあらゆる接続方法のためのオプション。 詳細を読む バスバーシステムMaxi-PLS エンドホルダー Maxi-PLS バスバー用 ホルダーへの挿入によるMaxi-PLSバスバーの側面の固定用 詳細を読む バスバーシステムMaxi-PLS Maxi-PLSバスバー E-Cu(電気銅)製 システム Maxi-PLS 45 S 用 寸法:45 x 45 mm、バー断面積:974 mm² 詳細を読む バスバーシステムMaxi-PLS Maxi-PLSバスバー E-Cu(電気銅)製 システム Maxi-PLS 45 用 寸法:45 x 45 mm、バー断面積:1354 mm² 詳細を読む バスバーシステムMaxi-PLS Maxi-PLSバスバー E-Cu(電気銅)製 システム Maxi-PLS 60 用 寸法:60 x 60 mm、バー断面積:2323 mm² 詳細を読む バスバーシステムMaxi-PLS 銅スペーサー Maxi-PLSバスバーと銅板バー用 Maxi-PLSと銅板フレックスバー用、汎用スペーサーとして使用可能。 詳細を読む