- 製品番号:
- DK 7856.100
- 仕様
- 切り替え不可
- 製品説明
- モジュール型システムは、単相/三相式電源供給付きの垂直型給電レールにより、ラックへの基本装備を容易にします。給電レールには、電力が必要な機器への電源供給のため各種のコンセントモジュールをはめ込むだけで取り付けることができます。SchukoやIEC320等の各種モジュールは、どんな組み合わせでも給電レールに差し込むことができます。この作業は電気的な知識のない人でも、感電防止対策されたプラグアンドプレイ システムによって、簡単に行うことができます。
- 材質
- プロファイル:アルミニウム、アルマイト処理
ソケットインサート:プラスチック (PA6 GF 30 V1)
- 長さ
- 250 mm
- 電源接続
- WAGO WINSTA MIDI
- 給電回路ごとの相
- 単相
- 熱動過電流保護
- –
- 定格電圧
- 110 V ~ 230 V AC、50/60 Hz
- 定格電流 (最大)
- 16 A
- 必要なモジュールスロット(数)
- 1
- 寸法:
- 長さ: 250 mm
- 動作温度範囲
- 5 °C...45 °C
- 湿度(結露無きこと)
- 5...95 %
- ソケット
- 4 x D、Schuko (タイプF、CEE 7/4)
- 1パック
- 1 個
- 質量/パック
- 0.344 kg
- 関税率番号
- 85369001
- EAN
- 4028177402553
- ETIM 7.0
- EC000330
- ECLASS 8.0
- 27142604
- 製品説明
-
DK PSM Plus socket module, CEE 7/3 (type F), 4-way, black, non-switchable