電源供給 コンセントバー 3~12口のコンセントを有するコンセントバーは、様々な固定方法により、すべてのウォール型ボックスと自立型エンクロージャーに使用できます。 単純な分電用途としての他、サーキットブレーカー、ノイズフィルターまたは配線用遮断器付き過電圧保護装置のような機能ユニット付きのタイプがあります。 コンセントバー コンセントバー アルミニウムケース内 アルミ製のダクトに入ったコンセントバー。様々な機能要素を含み、ä... 詳細を読む コンセントバー コンセントバー 電力測定機能付き 接続機器の消費電流測定用。ピンパターン:「シュコー」、取り付けĄ... 詳細を読む コンセントバー ソケット サポートレールTS 35/7.5およびTS35/15(EN 60... 詳細を読む コンセントバー サービスコンセント エンクロージャーフレーム取り付け用 エンクロージャーフレーム固定用サービス用プラグ(16... 詳細を読む