- 製品番号:
- SV 3418.020
- 製品説明
- カバーは、正面、上方および下方からの接触防止を保証します。サイドカバー 3093.010/.020との組み合わせで、全体をカバーする接触防止となります(IP 2Xまで)。
- 材質
- ポリアミド
耐燃性 UL 94-V0 適合 - 塗装色
- RAL 7035
- Fuse inserts
- D 02-E 18
- 適用品番
- 3418.010
- 1パック
- 10 個
- 純質量
- 0.22 kg
- 総質量
- 0.32 kg
- 関税率番号
- 39269097
- EAN
- 4028177674912
- ETIM 9
- EC000775
- ETIM 8
- EC000775
- ECLASS 8.0
- 27142414
- 製品説明
- SV Contact hazard protection cover, for bus-mounting fuse base, SV 3418010