銅板バーシステム E-Cu(電気銅)製バスバー サイズは、12 x 5 ~ 120 x 10 mm。 E-Cu(電気銅)製バスバー E-Cu(電気銅)製バスバー 長さ:バスバー1本あたり2400 mm 詳細を読む E-Cu(電気銅)製バスバー バスバー CUPONAL 銅で被覆されたアルミ製バスバー。 詳細を読む E-Cu(電気銅)製バスバー バーコネクター 穴を開けずにバスバーを連結します。 詳細を読む E-Cu(電気銅)製バスバー バスバーカバー バスバーの全面でのカバー用、個別に短くできます。 詳細を読む E-Cu(電気銅)製バスバー スクリューナットM12 バスバーに穴を開けるための、独立型のローレット付きナット。 詳細を読む E-Cu(電気銅)製バスバー 絶縁ブロック 任意の中心間間隔でのバスバーの実現、および分離されたPE/PENバーの構築... 詳細を読む