バスバーシステム RiLine OMアダプター/サポート - アクセサリー OMアダプター/サポート - アクセサリー 拡張スペーサー OMアダプター/OMサポート用 取付幅の拡張が必要な時に使用します。 詳細を読む OMアダプター/サポート - アクセサリー 結合ピン OMアダプター/OMサポート用 OMアダプター/サポートの機械的結合用。 詳細を読む OMアダプター/サポート - アクセサリー ピンブロック サポートフレーム用 モータースターターを組合わせた際に、リレー装置をしっかりと固定{... 詳細を読む OMアダプター/サポート - アクセサリー ピンブロック プラス 固定強化型スターター用 リレーをより強固に固定したスターター用。 詳細を読む OMアダプター/サポート - アクセサリー サポートレール 35 x 10 mm OMアダプター/OMサポート用 アダプターシャシーまたはサポートフレームへの固定用。 詳細を読む OMアダプター/サポート - アクセサリー サポートレール 35 x 15 mm OMアダプター/OMサポート用 アダプターセクションへの取付用。 詳細を読む OMアダプター/サポート - アクセサリー サポートレール 35 x 7.5 mm OMアダプター/OMサポート用 幅55 mmのOMアダプターへの構築用。 詳細を読む OMアダプター/サポート - アクセサリー ケーブルセット スプリングクリップ付きOMアダプター用 開閉器への接続に用いる、加工済み接続ケーブルです。 詳細を読む OMアダプター/サポート - アクセサリー ツインケーブル スプリングクリップ 2.5 ~ 16 mm² 付きの OMアダプター用 アダプターごとに最大2個の開閉器の個別接続用の、処理済みの接続配 ... 詳細を読む OMアダプター/サポート - アクセサリー サポートフレーム OMアダプター/OMサポート用 45 mm/55 mmのアダプター幅用。 詳細を読む