- 製品番号:
- SV 9340.550
- 材質
- ポリアミド
耐燃性 UL 94-V0 適合
- 塗装色
- シャーシRAL 7035
- 定格電流 最大
- 32 A
- 定格電圧
- 690 V、三相
- 適用バスバーシステム間隔
- 60 mm
- マウントレールタイプ
- TS 45C
- 極数
- 3 極
- PinBlock
- はい
- 寸法:
- 幅: 45 mm
高さ: 208 mm
- 丸型ケーブル用コネクター
- 1.5 ‐ 6 mm²
- マウントレール、数/高さ
- 1 / 10 mm
- 適用バスバー
- 高さ: 5, 10 mm
- サポートフレーム (幅 x 高さ)
- 45 mm x 170 mm
- 1パック
- 1 個
- 質量/パック
- 0.28 kg
- 銅の含有量 (kg / 個)
- 0.027
- 関税率番号
- 85369095
- EAN
- 4028177502635
- ETIM 7.0
- EC001531
- ECLASS 8.0
- 27370304
- 製品説明
-
SV OM adaptor, 32 A, 690 V, 3-pole, tension spring clamp 1,5-6 mm², WH: 45x208 mm, support frame, PinBlock, support rail TS 45C