- 製品番号:
- SV 3439.010
- 材質
- カバー:ABSプラスチック
シャーシグラスファイバー強化ポリエステル(PBT)
耐燃性 UL 94-V0 適合
- 塗装色
- RAL 7035
- 定格電流 最大
- 600 A
- 定格電圧
- 690 V、三相
- ケーブル引き出し口
- 上/下
- 適用バスバーシステム間隔
- 60 mm
- 注記:
- 記載してある仕様(テクニカルデータ)は、UL規格採用時と異なる場合があります
- UL認可は、AC使用の場合のみ有効です
- DCアプリケーションにおいての定格電圧は、バスバーホルダー (9340.050/9341.050/9342.050) 内のバスバー配列に依存します。
- 極数
- 3 極
- 寸法:
- 幅: 180 mm
高さ: 247 mm
- 銅フレックスバーのクランプ接続範囲 (幅x高さ)
- 24 x 21 mm
- 丸型ケーブル(複数線)の接続
- 35 ‐ 240 mm²
- 適用バスバー
- 高さ: 5, 10 mm
- 1パック
- 1 個
- 質量/パック
- 4.56 kg
- 銅の含有量 (kg / 個)
- 0.732
- 関税率番号
- 85369010
- EAN
- 4028177236295
- ETIM 7.0
- EC001531
- ECLASS 8.0
- 27370304
- 製品説明
-
SV Connection adaptor, 600 A, 690 V, 3-pole, cable outet top/bottom, round conductor connection 35-240 mm², clamping area WH: 24x21 mm