- 製品番号:
- SV 9677.715
- 材質
- ポリアミド
耐燃性 UL 94-V0 適合
- 塗装色
- RAL 7035
- 適用バスバーシステム間隔
- 185 mm
- ケーブル引き出し口
- 下
- Installation type
- ねじ固定式
- 極数
- 3 極
- 定格電流 最大
- 1,600 A
- 定格電圧
- 690 V、三相
- 注記:
- 出力出口:スイッチ出力または開閉器からの出力ケーブルとして
- フロント側ねじ接続式開閉器の使用に適しています。
- 穴あきバスバーに固定するために使用します。機器スペースにカバープロファイルを取り付けないようご注意ください。
- 寸法:
- 幅: 300 mm
高さ: 652 mm
- 適用バスバー
- 高さ: 10 mm
- 適用メーカー (タイプ)
- ABB (Tmax T7 - 1250 A/1600 A)
- Eaton (NZM4 - 1250 A/1600 A)
- Schneider Electric (NS - 1250 A/1600 A)
- シーメンス (VL1250/3VL7 - 1250 A、VL1600/3VL8 - 1600 A)
- 1パック
- 1 個
- 質量/パック
- 20.1 kg
- 銅の含有量 (kg / 個)
- 14.749
- 関税率番号
- 85369095
- EAN
- 4028177707061
- ETIM 7.0
- EC001531
- ECLASS 8.0
- 27370304
- 製品説明
-
SV Component adaptor, 1600 A, 690 V, 3-pole, 185 mm, screw attachment