バスバーシステム100 mm - 185 mm ブスバーホルダー、3ポール 30 mm x 10 mmから100 mm x 10 mmまでのホルダーに応じたレールの収納。 ブスバーホルダー、3ポール バスバーホルダー 1250 A(100 mm)、1600 A(185 mm)、2500 A(150 mm)、3000 A(150 mm)のバスバーシステム用。 詳細を読む ブスバーホルダー、3ポール バスバーサイズに応じたスペーサープラグ 30 mm x 10 mmから60 mm x 10 mmまでの、10mmごとのレールの測定値への適応用。 詳細を読む ブスバーホルダー、3ポール スペーサーエレメント、バスバー幅を減らすときに使用します。 バーの幅を10 mmずつ減らすため。 詳細を読む ブスバーホルダー、3ポール システム固定パーツ 詳細を読む