- 製品番号:
- SV 9340.120
- 製品説明
- バスバーホルダーの背面をカバーし、サイドからの接触を防止します。
- 材質
- 熱硬化性プラスチック PVC
耐燃性 UL 94-V0 適合 - 塗装色
- RAL 7035
- For number of poles
- 3
- 長さ
- 900 mm
- 注記:
- 必要な長さにカット可能
- 適用バスバーシステム
- 銅板バー、極数 3
- 寸法:
- 長さ: 900 mm
- 1パック
- 2 個
- 質量/パック
- 2 kg
- 関税率番号
- 85472000
- EAN
- 4028177502376
- ETIM 7.0
- EC002270
- ECLASS 8.0
- 27409221
- 製品説明
- SV Base tray, L: 900 mm