- 製品番号:
- SV 9660.205
- 製品説明
- エアーサーキットブレーカー (ACB) の上部または下部の接続セットの支えに使用します。
- 材質
- スタビライザー:グラスファイバー強化型ポリエステル
アングルブラケット:鋼板
- 同梱品
- 4 x プラスチック製スタビライザー
アングルブラケット:2 個
取り付け部品を含む
- 注記:
- 同梱品に含まれるアングルブラケットは、TS エンクロージャーへのご使用にのみ適しています
- VX エンクロージャーでホルダーセットを使用する場合は、アングルブラケット 9686.495 も必要になります
- 1パック
- 1 個
- 質量/パック
- 4.66 kg
- PCF/PU (cradle-to-gate)
- 17.8 kg CO2 eq (Cat B)
- Note on the PCF class
- Category B: PCF value (cradle-to-gate) approximated based on product weight and self-declared
- 関税率番号
- 39269097
- EAN
- 4028177709379
- ETIM 7.0
- EC001900
- ECLASS 8.0
- 27400613
- 製品説明
-
SV Support set (stabiliser), for connection kit