この製品の販売終了日:: 2021/01/30
- 製品番号:
- SV 9650.281
- 製品説明
- ケーブル接続システムの構築に使用します。
- 材質
- E-Cu
- 断面
- 2,323 mm²
- 長さ
- 999 mm
- 注記:
- 必要な長さにカット可能
- 適用
- 幅: = 1,000 mm
- 1パック
- 1 個
- 質量/パック
- 23.4 kg
- 銅の含有量 (kg / 個)
- 20.65
- 関税率番号
- 74071000
- EAN
- 4028177569553
- ETIM 7.0
- EC001522
- ECLASS 8.0
- 27370303
- 製品説明
- SV Maxi-PLS busbar E-Cu, L: 999 mm, Maxi-PLS 3200