- 製品番号:
- SV 9670.226
- 材質
- 鋼板製
- 表面
- エンクロージャーフレーム:電着浸漬下塗り
トップパネル、リアパネル、フロントパネル、ボトムプレート:電着浸漬下塗り、外側は静電粉体塗装、凹凸模様(テクスチャー)仕上げ - 塗装色
- RAL 7035
- 同梱品
- エンクロージャーフレーム
フロントトリムパネル
トップパネル
リアパネル
グランドプレート - 注記:
- バスバーエンクロージャーはメインエンクロージャーと一緒に鋼板製ベースの上に設置しますので、メインエンクロージャー用の鋼板製ベースは200 mm広い物を選んでください。
- Test specification
- IEC 61 439-1/-2
- IEC 61 641
- 保護等級 IP (IEC 60 529 準拠)
- IP 55
- 寸法:
- 幅: 200 mm
高さ: 2,200 mm
奥行: 600 mm - 1パック
- 1 個
- 質量/パック
- 36.6 kg
- 関税率番号
- 94032080
- EAN
- 4028177574946
- ETIM 7.0
- EC000268
- ECLASS 8.0
- 27180101
- 製品説明
- SV バスバーエンクロージャー、鋼板製、WHD: 200x2200x600 mm