分電・配電 Ri4Power TS 8 最大 5500 A の制御設備および分電設備に使用する、IEC 61 439-1/-2 および DIN EN 61 439-1/-2 準拠の設計検証報告書付き低電圧開閉器設備用モジュラーシステム。 Ri4Power TS 8 連結システムTS 8、分電・配電システム 連結システムTS 8、IEC 61 439-1/-2とDIN EN 61... 詳細を読む Ri4Power TS 8 バスバーシステム RiLine 1600 Aまで、中心の間隔:60... 詳細を読む Ri4Power TS 8 バスバーシステムMaxi-PLS 完全なシステム技術、特にコンパクトな構造、Maxi-PLSバスバーシステムの4... 詳細を読む Ri4Power TS 8 バスバーシステムFlat-PLS 市販の銅板フレックスバーによる多彩なシステム構築。 詳細を読む Ri4Power TS 8 Ri4Power バスバーシステム 185mm 詳細を読む Ri4Power TS 8 バスバーシステム100 mm - 185 mm バスバーシステム、最大:1250 A(100 mm)、1600 A(185 mm)、2500 A(150 mm)、3000 A(150 mm)。 詳細を読む Ri4Power TS 8 結合技術 Maxi-PLSバーとFlat-PLSバー同士、RiLine60バーシステムまたはサーキットブレーカーと{... 詳細を読む Ri4Power TS 8 カバーシステム Form 1 電圧のかかっている部品をカバーすると同時に、内部の保護等級 IP 2X... 詳細を読む Ri4Power TS 8 カバーシステム Form 2b NH スリムライン ヒューズスイッチディスコネクターおよび 185 mm... 詳細を読む Ri4Power TS 8 オペレーションスペース1-4型 革新的なモジュール式コンポーネントを含む、時間を節約できるシス|... 詳細を読む Ri4Power TS 8 ブレーカー区画 - 装備 簡単な組み込み、完全な接触保護、安全な分離。 詳細を読む Ri4Power TS 8 アクセサリー 詳細を読む