ルーバープレート

製品番号: SK 2541.235

対流によって換気を行い、4本のねじで簡単に後付けできます。

製品番号:
SK 2541.235
製品説明
対流によって換気を行い、4本のねじで簡単に後付けできます。
材質
鋼板製
塗装色
RAL 7035
同梱品
取り付け部品を含む
寸法:
幅: 160 mm
高さ: 110 mm
奥行: 8 mm
1パック
4 個
純質量
0.752 kg
総質量
0.9 kg
PCF per pack (cradle-to-gate)
3.5 kg CO2 eq (Cat B)
Note on PCF category
Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
関税率番号
73269098
EAN
4028177165250
ETIM 9
EC000331
ETIM 8
EC000331
ECLASS 8.0
27189272
製品説明
SK Integrated louvres, Sheet steel, WHD: 160 x 110 x 8 mm
証明書
EAC
データシート
技術システムマニュアル
詳細技術情報