- 製品番号:
- SK 3124.400
- 製品説明
- Blue e+ クーリングユニットのエンクロージャー内の任意の測定ポイントによる制御 (外部センサー制御)、および、エンクロージャー内におけるクーリングユニットの冷気出口 による制御 (吹出口温度制御) に使用する NTC センサーです。チラー側:基準温度追従式 (同調形) 制御は、周囲温度 (正または負) によって温度を調節する必要がある場合に使用されます。この場合、温度センサーを Blue e+ チラーの近くに配置する必要があります。
- 同梱品
- 外部センサー、接続ケーブル(長さ2.5 m)付き
- 1パック
- 1 個
- 質量/パック
- 0.093 kg
- 関税率番号
- 90269000
- EAN
- 4028177801370
- ETIM 7.0
- EC002014
- ECLASS 8.0
- 27200208
- 製品説明
- SK Temperature sensor, for cooling unit Blue e+
- 証明書
- EAC