フラットエアダクトシステム ルーフ型クーリングユニットおよびルーフ型水冷式熱交換器用

製品番号: SK 3286.850

エアダクトシステムにより、エンクロージャー内の特定の領域に冷気を直接送ることが可能になります。これにより、自己換気方式の実装機器による気流短絡が発生する危険性は実質的になくなります。薄型ダクトは、希望する長さにカットすることができます。

製品番号:
SK 3286.850
製品説明
エアダクトシステムにより、エンクロージャー内の特定の領域に冷気を直接送ることが可能になります。これにより、自己換気方式の実装機器による気流短絡が発生する危険性は実質的になくなります。薄型ダクトの寸法は、幅 x 高さ x 奥行き、229 x 1500 x 29で、希望する長さにカットすることができます。
用途
幅 800 mm 以上、奥行き 600 mm のエンクロージャーに適しています
材質
DIN 4102/B1に準拠した耐火プラスチック
塗装色
RAL 7035
同梱品
薄型ダクト 
アダプター
調整部品
90°ディフレクター
取り付けについてのご注意
ユニット 3359.XXX と 3382.XXX に取り付けるには、エアダクトアダプター 3286.840 が必要です。
注記:
稼動中の機器に冷却されたエアが直接当らないようにして下さい。
ダクトシステムを使用する場合は、その使用状態により、クーリングユニットの冷却能力が低下する可能性があります。
クイックマウントフレームとの併用はできません。
適用品番
3209....
3210....
3273....
3383....
3384....
3385....
3359....
3382....
1パック
1 個
純質量
2.3 kg
総質量
2.46 kg
関税率番号
39269097
EAN
4028177557055
ETIM 9
EC011217
ETIM 8
EC011217
ECLASS 8.0
22410601
製品説明
SK Air duct system Flat, for SK 3209/3210/3273/3383/3384/3385/3359/3382, WHD: 229 x 1500 x 29 mm
証明書
EAC