- 製品番号:
- SK 3108.100
- 製品説明
- エンクロージャー内の熱の滞留を防ぎ、クーリングユニットなどによる空気循環を促します。2軸で調整可能。のフレームセクションに取り付け。簡易クリップで複数のファンを取り付けるとカスケード接続が可能です。
- 同梱品
- 軸流ファン付き完成ユニット
旋回した状態を固定できます
固定部品 - 定格電圧
- 230 V、単相、50 Hz/60 Hz
- 定格出力 Pel
- 50 Hz の場合: 19 W
60 Hz の場合: 18 W - 定格電流 最大
- 50 Hz の場合: 0.12 A
60 Hz の場合: 0.11 A - 1パック
- 1 個
- 純質量
- 0.94 kg
- 総質量
- 1.126 kg
- 関税率番号
- 84145915
- EAN
- 4028177220485
- ETIM 9
- EC000320
- ETIM 8
- EC000320
- ECLASS 8.0
- 27180716
- 製品説明
- SK enclosure internal fan, 19/18 W, 230 V, 1~, 50/60 Hz
- 適合宣言書
- CE適合宣言書