温度管理用アクセサリー エアダクトシステム エンクロージャー内のどの領域においても使用できる、ターゲットを絞った送風や送風の方向を変えるためのシステムです。エアダクトシステムの使用で、エンクロージャー内の特定の領域に冷気を正確に送ることが可能になります。これにより、自己換気方式の実装機器による気流短絡が発生する危険性は実質的になくなります。 エアダクトシステム エンクロージャー内部ファン エンクロージャー内の熱の滞留を防ぎ、積極的な温度管理コンポーネ}... 詳細を読む エアダクトシステム ミニファン コンパクトな直流ファン。エンクロージャー内部の機器ハウジングま{... 詳細を読む エアダクトシステム エアダクトシステム ルーフ型クーリングユニットおよびルーフ型水冷式熱交換器用 エアダクトシステムにより、エンクロージャー内の特定の領域に冷気|... 詳細を読む エアダクトシステム エアダクトアダプター エアダクトシステムとフラットエアダクトシステム用 このアダプターは、クーリングユニット(吸気口)からエアダクトシステ... 詳細を読む エアダクトシステム 90°ディフレクター エアダクトシステム用 薄型ダクトの終端でエアの方向を変える場合に使用します。 詳細を読む エアダクトシステム フラットエアダクトシステム ルーフ型クーリングユニットおよびルーフ型水冷式熱交換器用 エアダクトシステムにより、エンクロージャー内の特定の領域に冷気|... 詳細を読む エアダクトシステム 拡張薄型ダクト フラット エアダクトシステム 3286.850... 詳細を読む エアダクトシステム カバーキャップ ルーフ型クーリングユニットおよびルーフ型水冷式熱交換器用 必要としない冷気出口をふさぐために使用します。 詳細を読む エアダクトシステム エアディフレクター ホットスポット防止のための、適切な冷気取り入れ。特に、エンクロ}... 詳細を読む エアダクトシステム エアダクト 側面エアフロー用 吸気口が側面にあるスイッチングハブに冷風を送るために使用します。 詳細を読む エアダクトシステム エアダクト IT ウォール型クーリングユニット Blue e+ 用 19インチ機器取り付け面の前へ冷気を送るために、IT... 詳細を読む