温度管理 アウトドア温度管理 機能と安全性 - 天気に影響されません。当社のアウトドア温度管理ソリューションは、屋外での使用に最適です。この特にエネルギー効率の高いクーリングユニットのほかに、防水フード付きのフィルターファンユニットやヒーター、または対応する「アウトドア」オプション付きの Blue e+ チラーを使用することもできます。 アウトドア温度管理 トップサームフィルターファン 面に工具なしで取り付けられる、完全なファンユニット。換気性能:20 -... 詳細を読む アウトドア温度管理 トップサームフィルターファン EC テクノロジー EC技術を採用した、エネルギー効率に優れているタイプのRTTフィルターフ... 詳細を読む アウトドア温度管理 飛沫防護カバー 保護等級を高めます。 特に食品産業の用途において、防水フードは水の浸入を防ぎます。標ě... 詳細を読む アウトドア温度管理 Blue e+ アウトドア ウォール型クーリングユニット 1.5 kW ~ 5.0 kW 1500 W ~ 5000 W... 詳細を読む アウトドア温度管理 ウォール型クーリングユニット トップサーム Blue e、UL Type 3R/4 0.5 ~ 2.5 kW 冷却能力 500 W ~ 2,500 W までの、エネルギー効率に優れた Blue e... 詳細を読む アウトドア温度管理 直接換気冷却システム (DAC) マルチファンクションハウジング マルチファンクションエンクロージャー(MFG)組み込み用ルーフ型直接... 詳細を読む アウトドア温度管理 エンクロージャー用ヒーター ファンなし 相対湿度を調節するエンクロージャーヒーターは、エンクロージャーÐ... 詳細を読む アウトドア温度管理 エンクロージャー用ヒーター ファン付き 相対湿度を調節するエンクロージャーヒーターは、エンクロージャーÐ... 詳細を読む