温度管理 IT クーリング ラック1台からデータセンター全体の冷却までのすべてが、リタールの空調コンセプトに含まれます。その際、安全性と効率が最も重要視されています。 IT クーリング Liquid Cooling Packages(LCP:液体冷却パッケージ) LCP... 詳細を読む IT クーリング 液体冷却ユニット 空間による損失のない、VX IT ラックおよびマイクロ... 詳細を読む IT クーリング IT ルーム冷却 詳細を読む IT クーリング IT用チラー LCP や水冷式熱交換器などの IT... 詳細を読む IT クーリング 通路仕切り ドアと天井の要素で、コンピューターセンター内の暖かい空気と冷た{... 詳細を読む IT クーリング IT ルーフ型クーリングユニット Blue e+ バンドル品は、Blue e+ テクノロジーを使用することで、IT... 詳細を読む IT クーリング IT ウォール型クーリングユニット Blue e+ バンドル品は、Blue e+ テクノロジーを使用することで、IT... 詳細を読む IT クーリング ルーフ型クーリングユニット IT機器冷却用 ロスパワー(熱損失) 3... 詳細を読む IT クーリング Small Cooling Units 詳細を読む IT クーリング IT クーリング用アクセサリー Blue e+ クーリングユニット、LCP CW および LCP DX の使用に適したアクセサリー。 詳細を読む