液体冷却パッケージ ウォール型水冷熱交換器 壁あるいは充分な大きさの垂直面への取り付け用。冷却能力 0.3 kW ~ 7 kW。保護等級は標準的に IP 55。冷却能力 0.65 kW および 1.2 kW 製品は、食品・嗜好品産業の、衛生面に特に気を配る必要のある、製造・生産分野向けの IP 56/59 のタイプもご用意できます。 ウォール型水冷熱交換器 水冷式熱交換器 ウォール型 出力クラス (冷却能力) 375 ~ 5,000... 詳細を読む ウォール型水冷熱交換器 水冷式熱交換器 ウォール型 HD 食品・嗜好品産業の衛生的な製造環境での使用に適した水冷式熱交換Ý... 詳細を読む ウォール型水冷熱交換器 水冷式熱交換器 ウォール型 出力クラス (冷却能力) 7,000... 詳細を読む