温度管理 液体冷却パッケージ プロセス冷却および機械冷却が必要とされる現場、あるいはエンクロージャー内で発生する電力損失 (熱損失) が水冷式熱交換器によって排出される場合などのような、高い冷却能力が必要とされる現場で、効率の良い液体冷却はその威力を発揮します。 液体冷却パッケージ ウォール型水冷熱交換器 壁あるいは充分な大きさの垂直面への取り付け用。冷却能力 0.3 kW ~ 7... 詳細を読む 液体冷却パッケージ 水冷式熱交換器 ルーフ型 トップパネルの上に取り付けて使用します。冷却能力 1.87 kW ~ 4... 詳細を読む 液体冷却パッケージ Liquid Cooling Package LCP Rack Industry VX25 連結型システムに簡単に連結可能なコンパクト型水冷式熱交換器。10 kW... 詳細を読む 液体冷却パッケージ チラー 冷却媒体 (通常は水)... 詳細を読む