サーモエレクトリック クーラー 総冷却能力/加熱能力 80 W

製品番号: SK 3201.300

ペルチェ方式の高性能で軽量の空調ユニットは、操作用ハウジングや小型キャビネットのエネルギー効率の高い空調を保証します。冷却能力/熱出力 80/80 W

製品番号:
SK 3201.300
製品説明
軽量設計の高性能サーモエレクトリック クーラー。操作用ハウジングや小型キャビネットの温度管理に使用します。
材質
機器:アルミニウム、アルマイト処理
Basic color
RAL 7015
塗装色
カバー:RAL 7015
同梱品
サーモエレクトリッククーリングユニット
配線済み(差し込み式ターミナルストリップ)
取付け用アクセサリー
フィルターマット
USB ケーブル A/B
穴加工用テンプレート
総冷却能力、DIN EN 14511準拠
冷却能力 L35 L35 / 50 Hz: 80 W
冷却能力 L35 L30
冷却能力 L35 L30 / 50 Hz : 100 W
定格電圧
24 V (DC)
定格電流 最大
4.5 A
始動電流 (LRA)
4.5 A
風量 (無障害フロー)
外部循環経路: 45 m³/h
内部循環経路: 45 m³/h
エネルギー効率比 (EER) 50/60 Hz L35 L35
成績係数 L35 L35 (EER) 50 Hz: 0.9
熱出力
80 W
仕様
ウォール型
寸法:
幅: 125 mm
高さ: 400 mm
奥行: 155 mm
保護等級、EN 60 529 に準拠
外部循環 IP34
内部循環 IP 54
電源接続
差し込み式バネ端子
温度制御
PID 制御 (工場出荷時設定:冷却 +35 °C / 加熱 +5 °C)
動作温度範囲
-30 °C...60 °C
設定範囲 (冷却)
5 °C...55 °C
設定範囲 (加熱)
-10 °C...20 °C
適用ヒューズ
遮断器/溶断型ヒューズ: 10 A
1パック
1 個
質量/パック
2.6 kg
関税率番号
84186900
EAN
4028177598621
ETIM 8
EC000855
ETIM 7.0
EC000855
ECLASS 8.0
27180704
製品説明
SK Thermoelectric cooler, 80 W, 24 V (DC), WHD: 125 x 400 x 155 mm
証明書
EAC
適合宣言書
CE適合宣言書
Declaration of conformity - F-gas regulation
UKCA適合宣言書
資料
セキュリティアラート
マニュアル
データシート
技術システムマニュアル
詳細技術情報
ソフトウェア
ドライバー