クーリングユニット ルーフ型クーリングユニット ルーフ型設置により、ドアあるいはサイドパネル、また避難経路も空いたままです。電気式凝縮水蒸発器。冷却能力 0.55 kW ~ 4 kW。出力クラス (冷却能力) 1.3 kW の、エネルギー効率の高い Blue e+ テクノロジー製品もご用意できます。 ルーフ型クーリングユニット ルーフ型クーリングユニット Blue e+ 総冷却能力 1.30 kW 革新的なハイブリッド技術による、革命的なエネルギー効率。回転速ò... 詳細を読む ルーフ型クーリングユニット ルーフ型クーリングユニット トップサーム Blue e 全冷却能力 0.50 ~ 4.00 kW 冷却能力 500 W ~ 4,000 W までの、エネルギー効率に優れている Blue e... 詳細を読む ルーフ型クーリングユニット IT ルーフ型クーリングユニット Blue e+ バンドル品は、Blue e+ テクノロジーを使用することで、IT... 詳細を読む