温度管理 クーリングユニット クーリングユニットを使用すると、外気温に関係なく、エンクロージャー内温度のレベルを一定に保つことができます。エアガイドは、個々の要求の解決に役立ちます。二つの隔離された循環経路により、ほこりがエンクロージャー内部に入り込むことはありません。 クーリングユニット ウォール型クーリングユニット ドアやパネル類への表面取り付けあるいは全埋め込み取り付け、どのÖ... 詳細を読む クーリングユニット ルーフ型クーリングユニット ルーフ型設置により、ドアあるいはサイドパネル、また避難経路も空{... 詳細を読む クーリングユニット 温度管理モジュールコンセプト 冷却ユニットはエンクロージャードアに組み込まれているので、エン|... 詳細を読む クーリングユニット サーモエレクトリック クーラー 総冷却能力/加熱能力 80 W ペルチェ方式の高性能で軽量の空調ユニットは、操作用ハウジングやë... 詳細を読む