エンクロージャー Special applications/Ex/EMC/earthquakes 専用型アプリケーションには、地震多発地域や爆発の危険性があるエリアで使用するハウジングや EMC の要求を満たす構造のハウジングなど、さまざまな素材のエンクロージャーおよびハウジングソリューションが含まれます。 Special applications/Ex/EMC/earthquakes Ex ボックス 化学または石油化学工業およびオフショアプラントに最適な設備要件|... 詳細を読む Special applications/Ex/EMC/earthquakes EMC リタールは EMC... 詳細を読む Special applications/Ex/EMC/earthquakes 地震の恐れがあるエリア用内装品 地震ゾーン 1、2、3 および / または 4 (Telcordia GR 63-CORE に準拠)... 詳細を読む