+100°/-60°傾斜アダプター サポートアームコネクター120 x 65 mm用 IW ワークデスク上への取り付け用で、Ø 130 mmコネクターや平面、あるいはサポートアームコネクター120 x 65 mm付きの固定パーツやカップリングが使用できます。サポートアームコネクター付きの20 kg までのハウジングに適合します。引き込まれたケーブルを保護するケーブルダクト付き。 コンフィギュレータ