- 製品番号:
- HD 4000.100
- メリット
- ハウジング後方に清掃用の空間を確保します
- 通常は必要な周囲のシールをしなくても良いので、作業時間が短縮されます
- ハウジングと壁面の間の管理不能なデッドスペースや隙間をなくすことで、衛生性を向上させます
- ハウジングの内側から通し穴 (最大M8) を使うか、または背面から M10 ねじ穴を使って取り付けることができます
- 材質
- ステンレス、1.4301 (AISI 304)
- 同梱品
- 固定部品とパッキンを含む
- 壁面からの距離
- 50 mm
- 注記:
- 壁に十分な強度で取り付けるためには、ハウジングの大きさによって、最多 4個の壁面用スペーサーが必要になります。
- 適用
- エンクロージャータイプ: HD コンパクトエンクロージャー
- 1パック
- 1 個
- 質量/パック
- 0.4 kg
- 関税率番号
- 73269098
- EAN
- 4028177565654
- ETIM 8
- EC002622
- ETIM 7.0
- EC002622
- ECLASS 8.0
- 27189263
- 製品説明
- HD Wall spacer bracket, stainless steel, 1.4301, Wall distance 50 mm